NKF2-10/10Z-B-2M
项目编号:103003078
存档

产品描述
- 2 触点
- 设计 双踏板型
- 紧凑、扁平设计
- 现代和对称设计
- 带,有 带线, 2 m
- 由切换或常开触点组成的触点版本
订货数据
型号NKF2-10/10Z-B-2M
商品编号(订购编号)103003078
EAN(欧洲商品编号)4030661427812
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-18
ETIM 编号,7.0 版EC001258
ETIM 编号,6.0 版EC001258
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料防震热塑性塑料
踏板材料ABS热塑塑料
外壳颜色RAL 9006(白铝)
RAL踏板颜色9005
踏板颜色黑色
毛重1,020g
总体数据 - 产品特性
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器预布线电缆
机械参数 - 尺寸
宽度215mm
高度49mm
深度138mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +60 °C
电气参数
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 AC-152.5A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件常开触点(NO)
开关原理速动型
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/01 15:54