NMLGB
项目编号:101174520

产品描述
- 平顶
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
请登录查看价格
订货数据
型号NMLGB
商品编号(订购编号)101174520
EAN(欧洲商品编号)4250116201396
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-11
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-11
ETIM 编号,7.0 版EC000223
ETIM 编号,6.0 版EC000223
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装指示灯
外观设计圆形平圆顶
安装条件(机械)任意
密封形式唇形密封样式密封圈膜
圆顶材料PA (12)
前环材料ABS,镀铬
圆顶颜色黄色
前环颜色银
毛重30g
总体数据 - 产品特性
可发光是
法兰连接是
全绝缘 是
机械参数
安装法兰连接 ELM
螺钉紧固力矩0.6Nm
机械参数 - 尺寸
安装高度9mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
圆顶的高度2mm
圆顶直径26mm
前环直径44.5mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距40 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度-25 ... +80 °C
耐冲击30 g / 18 ms
状态显示
注(集成系统诊断,状态)24 VAC/DC
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰ELM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/14 11:33