NSK-GR
项目编号:101174645

产品描述
- 按钮和带灯按钮
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NSK-GR
商品编号(订购编号)101174645
EAN(欧洲商品编号)4030661605173
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-25
ETIM 编号,7.0 版EC000624
ETIM 编号,6.0 版EC000624
总体数据
实施安装保护环
外观设计防护环
安装条件(机械)任意
外壳材料塑料
外壳颜色黑色
毛重25g
机械参数
安装从后部安装。为此,有4个直径为3.5 mm、深度为12 mm的钻孔用于自切螺钉。网格尺寸为56 x 60 mm。
机械参数 - 尺寸
长度74mm
宽度85mm
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/04 16:03