NSK/V4A
项目编号:101184688

产品描述
- 按钮和带灯按钮
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NSK/V4A
商品编号(订购编号)101184688
EAN(欧洲商品编号)4030661482224
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-25
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-25
ETIM 编号,7.0 版EC000624
ETIM 编号,6.0 版EC000624
总体数据
实施安装急停防护环
外观设计无黄盾
安装条件(机械)任意
支架材料不锈钢(V4A)
支架颜色银
毛重100g
机械参数
安装后侧安装孔
固定螺丝类型3x M6
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/27 15:48