NUE
项目编号:101164776

产品描述
- 用于安装系列N的孔径30.5mm装置头的适配器
- 防护等级 IP69K
订货数据
型号NUE
商品编号(订购编号)101164776
EAN(欧洲商品编号)4250116200610
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
发货范围
发货范围适配器环,垫圈,垫片
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
实施安装变径环
外观设计减少 30,5mm to 22,3mm
安装条件(机械)任意
毛重20g
机械参数 - 尺寸
孔洞直径30.5mm
安装直径22.3mm
间距50 x 50mm
环境条件
工作环境温度-40 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/16 11:53