NWS21WS
项目编号:101158707

产品描述
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
型号NWS21WS
商品编号(订购编号)101158707
EAN(欧洲商品编号)4250116200344
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装前板安装选择开关
外观设计圆形
安装条件(机械)任意
扳钮短
密封形式唇形密封膜
前环材料ABS,镀铬
套索钉材料塑料
操作元件颜色白色
前环颜色银
波纹管的颜色 白色
毛重35g
总体数据 - 产品特性
锁 是
全绝缘 是
直杆数量1
开关位置数量2
接触元件数量,最多3
机械参数
解锁旋转解锁器
闭锁位置 右面
机械寿命,指令装置300,000操作
开关角度,右侧70°
安装法兰连接 EFM
螺钉紧固力矩0.6Nm
Typical actuating force of the selector switch0.2N
机械参数 - 尺寸
安装高度26mm
注意 (安装高度)前面板前的高度。
前环直径44.5mm
手柄长度28mm
旋钮直径 39mm
安装直径22.3mm
前板厚度,最小1mm
前板厚度,最大6mm
间距50 x 50mm
环境条件
防护等级IP67IP69K
工作环境温度+0 ... +75 °C
抗振动5 g
耐冲击<50 g (EN 60068-2-27)
电气参数
Switching frequency of the command device, maximum1,000/h
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)安装法兰EFM包含在交付范围内
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 06:14