NWSP21WS
项目编号:101160846
存档

产品描述
- 对 2 位置
- 白色
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号NWSP21WS
商品编号(订购编号)101160846
EAN(欧洲商品编号)4250116200436
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
外壳上部顔色透明
外壳底部顔色 白色
毛重40g
注意用于2个位置的版本
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/25 19:17