NWSP32WS
项目编号:101160849
存档

产品描述
- 对 3 位置
- 白色
- 可选钥匙操作锁定选择开关
- 防护等级 IP69K
- 固定孔 Ø 22.3 mm
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号NWSP32WS
商品编号(订购编号)101160849
EAN(欧洲商品编号)4250116200450
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-13
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-13
ETIM 编号,7.0 版EC000222
ETIM 编号,6.0 版EC000222
总体数据
实施安装选择开关锁定
安装条件(机械)螺钉安装
外壳材料塑料
外壳上部顔色透明
外壳底部顔色 白色
毛重40g
注意用于3个位置的版本
机械参数
安装从后部安装。为此,有4个直径为3.5 mm、深度为12 mm的钻孔用于自切螺钉。网格尺寸为56 x 60 mm。螺钉
机械参数 - 尺寸
长度74mm
宽度85mm
高度30.5mm
间距74 x 85mm
环境条件
工作环境温度-25 ... +80 °C
耐冲击30 g / 18 ms
抗振性能20 g / 10 ... 150 Hz
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)交货中不包括安装螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/15 10:47