PDM-IOP-4CC-IOP
项目编号:103012160

产品描述
- 用于并行IO设备
- 串联接线的无源分配模块
- 笼式接线夹
- 最多四个安全开关装置
- 熔断器保护的装置端口
- 用于安装在接线盒中
- 防护等级 IP00
请登录查看价格
订货数据
型号PDM-IOP-4CC-IOP
商品编号(订购编号)103012160
EAN(欧洲商品编号)4030661485256
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重165g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
LED灯数量5
机械参数
安装插入标准的DIN导轨,符合标准IEC 60715
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小.25 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)cage terminals
机械参数 - 尺寸
宽度45mm
高度105.4mm
深度67.7mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-25 ... +65 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
最小相对湿度5%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 % (稳定PELV电源)
额定工作电压24VDC
工作电流10,000mA
备注(电子参数,保险丝容量)要求外部熔断器保护≤ 10A 用于 UL 61010 时,吹风速度较慢。
电气参数 - 外部电源设备
额定工作电压24VDC
额定工作电流800mA
内部电气保险丝1.5 A (集成式自动复位保险丝)
LED状态显示 - LED 01
LED状态保险丝 LED 设备端口
LED 位置F1 ... F4
LED颜色绿色
LED状态显示 - LED 08
LED状态功率-发光二极管 模块
LED 位置POWER
LED颜色绿色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 05:57