PFB-SD-4M12-SD
项目编号:103013574

产品描述
- 用于SD接口设备
- 用于串联的无源现场总线盒
- M12 连接器, 8-芯
- 最多四个安全开关装置
- 熔断器保护的装置端口
- 现场安装重型版
- 防护等级 IP67
订货数据
型号PFB-SD-4M12-SD
商品编号(订购编号)103013574
EAN(欧洲商品编号)4030661491684
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1
外壳材料热塑塑料,聚酰胺PA 6 GF
标识标签材料塑料,聚酰胺 PA
观察窗原材料聚酰胺 PACM 12
电子封装原材料聚氨酯 2K PU
毛重443g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
LED灯数量9
机械参数
安装螺钉
固定螺丝类型2x M6
固定螺钉的紧锢力矩, 最大值3Nm
固定螺丝类型, 查看窗口2x TX10 (Torx)
观察窗紧固螺钉的扭矩,最大 0.6Nm
机械参数 - 连接技术
连接器M12连接插座/连接器
终端连接器,输入/输出X1 - X4: M12,8芯,A编码
终端连接器,功率 I/OM12 功率, 4芯, T编码
终端连接器, 信号 IOM12, 4-极, A-码
电气连接 紧固力矩, 最低0.8Nm
电气连接 紧固力矩,最大值1.5Nm
机械参数 - 尺寸
宽度63mm
高度156.6mm
深度36.1mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +65 °C
储存和运输温度-40 ... +70 °C
最小相对湿度10%
最大相对湿度95%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 150 Hz,振幅 .35 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级III
最大允许安装海拔高度2,000m
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui32 VDC
额定冲击耐受电压 Uimp0.8kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
额定工作电压24VDC
工作电流10,000mA
备注(电子参数,保险丝容量)要求外部熔断器保护≤ 10A 用于 UL 61010 时,吹风速度较慢。
电气参数 - 外部电源设备
额定工作电压24VDC
额定工作电流800mA
内部电气保险丝1.5 A (集成式自动复位保险丝)
LED状态显示 - LED 01
LED状态电源 LED 设备端口
LED 位置P: 1 ... 4
LED颜色绿色
LED状态显示 - LED 02
LED状态输入 LED设备端口
LED 位置I: 1 ... 4
LED颜色黄色
LED状态显示 - LED 08
LED状态电源LED 现场总线盒
LED 位置"Pwr": 模块
LED颜色绿色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/17 14:47