PH-440-ER-02
项目编号:103026837

产品描述
- 防护等级 IP69
订货数据
注(输送能力)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
型号PH-440-ER-02
商品编号(订购编号)103026837
EAN(欧洲商品编号)4030661517179
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料聚碳酸酯
外壳盖材料PA6
毛重2,200g
机械参数 - 连接技术
线缆长度10m
连接器永久集成电缆接头
终端连接器,接收方连接插头M12,8针
端子,连接器,发送器连接插头M12,4针
机械参数 - 尺寸
Height, minimum500mm
高度,最大890mm
保护管直径50mm
密封直径60mm
环境条件
防护等级IP69
工作环境温度-25 ... +50 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 12:04