PROTECT-PE-02
项目编号:101210948

产品描述
- 最多可连接4个非隔离传感器,例如,施迈赛产品CSS及AOPD’s (仅 PROTECT-PE-02)
- 最多到4个开关的输入如:安全磁开关BNS型号,紧急急停装置,互锁装置等等。
- 每个传感器信号输出(传感器双回路监控) 和 所有的传感器(Y5,信号组)
- 2 安全触点
请登录查看价格
订货数据
型号PROTECT-PE-02
商品编号(订购编号)101210948
EAN(欧洲商品编号)4030661505862
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-78
外壳材料玻璃纤维加固热塑塑料,带通风
毛重180g
总体数据 - 产品特性
电气保险丝是
电缆损坏检测 是
自动重置功能是
接地检测是
整个系统检测,通用是
辅助触点数量2
LED灯数量6
常闭 (NC) 数量2
信号输出数量7
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
停止类别0
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高d
类别 3
诊断覆盖率(DC)水平60%
PFH值2.00 x 10⁻⁷/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC/EN 60947-1
线缆截面,最小.2 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
端子(机械)笼式端子
机械参数 - 尺寸
宽度65.5mm
高度126mm
深度61mm
环境条件
外壳防护等级IP20
安装空间的防护等级IP20
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-40 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 .35 mm,± 15 %
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -15 % / +20 %
纹波电压10%
额定工作电压24VDC
控制装置的额定交流电压,50 Hz,最小21.1VAC
AC 50 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,60 Hz,最小21.1VAC
AC 60 Hz时的额定控制电压,最大26.4VAC
控制装置的额定交流电压,DC,最小21.1VDC
额定控制电压,DC,最大28.8VDC
电力功率消耗1.7W
Ue处的输入电阻2,900Ω
接触电阻,最大0.1Ω
备注(接触电阻)处于全新的状态
电力失效时的断开延迟,最大60ms
“紧急停机”时断开延时,最大10ms
自动启动吸合延迟,典型值10ms
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-132A
开关容量,最小10VDC
开关容量,最小10mA
开关容量,最大24VAC
开关容量,最大2A
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1"19 - 28,8 VDC
输入信号,低信号 "0"0 - 1 VDC
传导电阻,最大40Ω
电气参数 - 数字输出
电压,应用类别 DC-1224VDC
电流,应用类别 DC-120.1A
电气参数 - 继电器输出(辅助触点)
开关容量,最大24VDC
开关容量,最大0.1A
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
状态显示
显示运行状态位置继电器 K1位置继电器 K2位置继电器 K3位置继电器 K3内部工作电压 Ui
其他数据
备注(应用)安全传感器安全光幕紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/02 09:07