PROTECT-SELECT-CC
项目编号:101215377

产品描述
- 简单灵活的参数设置
- 不需要编程知识
- 18个冗余查询安全输入,所有安全传感器通用
- 4个安全半导体输出
- 2个安全继电器输出
- 4个可选信号输出
- 最多可将8个安全监控模块替换为PL e / SIL 3
- 纯文本的错误和状态信息
- 通过彩色显示屏显示的多语言菜单导航
请登录查看价格
订货数据
型号PROTECT-SELECT-CC
商品编号(订购编号)101215377
EAN(欧洲商品编号)4030661445403
eCl@aa number,版本:12.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:11.027-37-18-19
eCl@aa number,版本:9.027-37-18-19
ETIM 编号,7.0 版EC001449
ETIM 编号,6.0 版EC001449
许可 - 标准
证书 CCCcULusTÜV
总体数据
标准型EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
气压EN 60068-2-1EN 60068-2-2EN 61496
外壳材料聚酰胺 / V0
毛重480g
总体数据 - 产品特性
短路检测是
电缆损坏检测 是
交叉电路检测是
可拆卸端子是
启动输入是
反馈回路是
自动重置功能是
边缘检测重设是
启动测试是
接地检测是
整个系统检测,状态是
集成显示,供电电压是
脉冲输出(测试脉冲输出)数量3
继电器输出数量(1通道)2
故障安全模拟输入数量 2
数字故障安全输入数量 14
数字故障安全输入/出数量4
故障安全数字输出数量4
信号输出数量4
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
性能水平,最高e
类别 4
诊断覆盖率(DC)水平99%
PFH值1.78 x 10⁻⁸/h
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
任务时间20年
常见故障(CCF),最小65
硬件容错能力(HFT)1
指令率高或连续
安全失效分数(SFF),最小90
安全评估 - 继电器输出
性能水平,最高e
类别 4
注意适用于双通道和60%继电器负载
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
安全评估 - 安全输入 双通道
性能水平,最高e
类别 4
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
安全评估 - 安全输入 单通道
性能水平,最高d
类别 2
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
安全评估 - 安全输出 单通道
性能水平,最高d
类别 2
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用2
安全评估 - 安全输出 双通道
性能水平,最高e
类别 4
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
安装DIN导轨快速安装,依据EN 60715
机械参数 - 连接技术
端子命名IEC 61131-2IEC/EN 60947-1
连接器硬线或软线
线缆截面,最小0.25 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
端子(机械)可拆卸笼形端子
机械参数 - 尺寸
宽度52.5mm
高度100mm
深度118mm
环境条件
防护等级IP20
安装空间的防护等级IP54
工作环境温度-25 ... +55 °C
储存和运输温度-25 ... +75 °C
最小相对湿度15%
最大相对湿度90%
注(相对湿度)无冷凝
抗振动10 ... 57 Hz,振幅 .75 mm
耐冲击30 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压12 VDC -10 % / +10 %
24V时,电流消耗,最大500mA
空载电源电流 I0, 典型500mA
额定工作电压12VDC
要求额定短路电流1,000A
电气保险丝容量,最大3A
备注(电子参数,保险丝容量)缓熔
转换频率,最大0.1Hz
触点材料,电气锡
电子参数 - 安全数字输入
开关阈值-3 V … 2 V (LOW)18 V … 28.8 V
24V时,电流消耗6mA
电气参数 - 安全数字输出
额定工作电流(安全输出)700mA
控制元件的设计短路保护,P型 (Q2及Q3)短路保护,P型 / N型 (Q0/0N及Q1/1N)
泄漏电流 Ir, 最大植2mA
电气参数 - 安全继电器输出
电压,应用类别 AC-1250VAC
电流,应用类别 AC-14A
电压,应用类别 DC-124VDC
电流,应用类别 DC-14A
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-153A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 诊断输出
工作电流100mA
控制元件的设计有限短路保护,P-型
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
EMC等级EMC指令
其他数据
备注(应用)安全传感器安全光幕紧急停止拉绳开关紧急停止按钮防护系统
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/10 15:22