PS-J200
项目编号:103010951

产品描述
- with plastic rod Ø 6mm
- 操纵杆的角度每次可调节15°
- 仅仅为了定位
- 简单快速地将控制元件调整45°
请登录查看价格
订货数据
型号PS-J200
商品编号(订购编号)103010951
EAN(欧洲商品编号)4030661477138
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-12
ETIM 编号,7.0 版EC001483
ETIM 编号,6.0 版EC001483
总体数据
杆材料塑料
杆材料塑料 (聚酰胺)
毛重68g
总体数据 - 产品特性
Modular designYes
机械参数
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
机械参数 - 尺寸
长度214.5mm
宽度26mm
高度41.6mm
杆直径6mm
杆长度200mm
环境条件
工作环境温度-30 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/14 06:45