PS-R200
项目编号:103010967

产品描述
- 塑料滚轮 Ø 9.5 mm
- 简单快速地将控制元件调整45°
订货数据
型号PS-R200
商品编号(订购编号)103010967
EAN(欧洲商品编号)4030661477206
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-12
ETIM 编号,7.0 版EC001483
ETIM 编号,6.0 版EC001483
总体数据
操动件型号符合 EN 50047C
杆材料Stainless steel
毛重8g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
Modular designYes
机械参数
滚轮材料塑料
Actuation speed for slow action, maximum0.5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0.5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
机械参数 - 尺寸
长度29.5mm
直径总计16.5mm
万向轮宽度3.5mm
万向轮直径9.5mm
环境条件
工作环境温度-30 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/05 01:10