PS116-T11-LR200-H202 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 roller lever H202
PS116-T11-LR200-H202
PS116-T11-LR200-H202
项目编号:
103027880
产品描述
带线 右, 2 m
缓动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
用黄铜滚轮
操纵杆的角度每次可调节15°
操动头可按8 x 45°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求