PS116-T12-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 滚轮直杆 R200
PS116-T12-L200-R200
PS116-T12-L200-R200
项目编号:
103006648
产品描述
带线 底部, 2 m
缓动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
塑料滚轮 Ø 9.5 mm
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号