PS116 滚轮摇臂 H200
PS116-T12-STR-H200
PS116-T12-STR-H200
项目编号:
103006632
产品描述
联接插头 M12, 右
缓动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
联接插头 M12, 8-芯
热塑外壳
对称外壳
操纵杆的角度每次可调节15°
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS116-T12-STR-H200 | Schmersal - The DNA of Safety