PS116 棒杆 J203
PS116-T12-STR-J203
PS116-T12-STR-J203
项目编号:
103009978
产品描述
联接插头 M12, 8-芯
仅仅为了定位
热塑外壳
对称外壳
操纵杆的角度每次可调节15°
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
按EN 50047设计
添加到观察清单
比较
产品需求
PS116-T12-STR-J203 | Schmersal - The DNA of Safety