PS 116 直杆 S200
PS116-T21-LR200-S200
PS116-T21-LR200-S200
项目编号:
103006585
产品描述
带线 右, 2 m
缓动型 2 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS116-T21-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety