PS116-Z11-LR200-J200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 棒杆 J200
PS116-Z11-LR200-J200
PS116-Z11-LR200-J200
项目编号:
103006581
产品描述
带线 右, 2 m
速动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
仅仅为了定位
热塑外壳
对称外壳
操纵杆的角度每次可调节15°
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
按EN 50047设计
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求