PS116 滚轮偏移 K210
PS116-Z11-LR200-K210
PS116-Z11-LR200-K210
项目编号:
103006569
产品描述
带线 右, 2 m
速动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
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
PS116-Z11-LR200-K210 | Schmersal - The DNA of Safety