PS116-Z11-LR200-K230 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 斜角推杆 K230
PS116-Z11-LR200-K230
PS116-Z11-LR200-K230
项目编号:
103006571
产品描述
带线 右, 2 m
速动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号