PS116 roller plunger R201
PS116-Z11-LR200-R201-U2
PS116-Z11-LR200-R201-U2
项目编号:
103033934
产品描述
操动头旋转 90°
带线 右, 2 m
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
热塑外壳
添加到观察清单
比较
产品需求
PS116-Z11-LR200-R201-U2 | Schmersal - The DNA of Safety