PS116-Z11-LR200-S200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS 116 直杆 S200
PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
项目编号:
103006563
产品描述
带线 右, 2 m
速动型 1 常开触点(NO) / 1 打开(NC)
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号