PS116-Z12-ST-K250
项目编号:103006666

产品描述
- 联接插头 M12, 底部
- 速动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
- 联接插头 M12, 8-芯
- 热塑外壳
- 对称外壳
- 防护等级 IP66, IP67
- 操动头可按8 x 45°重新安装
订货数据
型号PS116-Z12-ST-K250
商品编号(订购编号)103006666
EAN(欧洲商品编号)4030661442976
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50047E
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,压铸锌,铬
活动区域金属薄膜
毛重210g
总体数据 - 产品特性
安全功能是
辅助触点数量1
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
机械参数
执行元件斜角推杆 K250
机械寿命, 最少10,000,000操作
操动力,最小6N
肯定断开操作力,最小40N
操动速度,最小10mm/min
操动速度,最大1m/s
操动扭矩,最小0.2Nm
肯定断开力矩0.6Nm
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
连接器连接器M12,6芯
Number of cable wires6
线缆截面0.5mm²
端子(机械)底面
机械参数 - 尺寸
传感器长度16.6mm
传感器宽度31mm
传感器高度95.5mm
万向轮直径22mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度-30 ... +80 °C
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui300 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
要求额定短路电流400A
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131.5A
开关元件1个NO 触点, 2个NC 触点
开关原理速动型
回弹时间,最大3ms
开关频率5,000/h
切换时间,最大5.5ms
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/16 06:33