PS116-Z12-STR-K250 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS116 斜角推杆 K250
PS116-Z12-STR-K250
PS116-Z12-STR-K250
项目编号:
103006630
产品描述
联接插头 M12, 右
速动型 1 常开触点(NO) / 2 打开(NC)
联接插头 M12, 8-芯
热塑外壳
对称外壳
防护等级 IP66, IP67
操动头可按8 x 45°重新安装
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号