PS215和直杆S200
PS215-T02-M16-S200
PS215-T02-M16-S200
项目编号:
103033501
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
电缆进口 M16 x 1.5
金属外壳
按EN 50047设计
塑料操动元件
直径 操动元件 6 mm
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS215-T02-M16-S200 | Schmersal - The DNA of Safety