PS215 roller lever H232
PS215-T11-H232-T
PS215-T11-H232-T
项目编号:
103033150
产品描述
temperature resistant to -40°C
用黄铜滚轮
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS215-T11-H232-T | Schmersal - The DNA of Safety