PS215-T11-K250 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 斜角推杆 K250
PS215-T11-K250
PS215-T11-K250
项目编号:
103014993
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
带LED可选
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号