PS215-T12-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 roller plunger R201
PS215-T12-R201
PS215-T12-R201
项目编号:
103059839
产品描述
temperature resistant to -40°C
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号