PS215-Z02-H200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PA215 滚轮摇杆 H200
PS215-Z02-H200
PS215-Z02-H200
项目编号:
103027026
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
操纵杆的角度每次可调节15°
操动头可按8 x 45°重新安装
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号