PS215-Z02-S200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215和直杆S200
PS215-Z02-S200
PS215-Z02-S200
项目编号:
103014953
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
塑料操动元件
直径 操动元件 6 mm
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号