PS215-Z11-N201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 roller lever N201
PS215-Z11-N201
PS215-Z11-N201
项目编号:
103033905
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
按EN 50047设计
带LED可选
with stainless steel roll
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号