PS215 滚轮直杆 R200
PS215-Z11A1-R200
PS215-Z11A1-R200
项目编号:
103028135
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
塑料滚轮 Ø 9.5 mm
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS215-Z11A1-R200 | Schmersal - The DNA of Safety