PS215-Z12-J200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS 215 棒杆 J200
PS215-Z12-J200
PS215-Z12-J200
项目编号:
103014975
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节15°
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
塑料操动元件
直径 操动元件 6 mm
带LED可选
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号