PS215-Z12-N200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS215 滚轮摇杆 N200
PS215-Z12-N200
PS215-Z12-N200
项目编号:
103014973
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
操纵杆的角度每次可调节15°
操动头可按8 x 45°重新安装
金属外壳
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
长度在2 mm内可调
带LED可选
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号