PS216-T02-ST-R210
项目编号:103058513

产品描述
- 联接插头 M12, 4-芯
- 带可折叠锁盖的热塑外壳
- 简单快速地将控制元件调整45°
- 按EN 50047设计
- 带LED可选
订货数据
型号PS216-T02-ST-R210
商品编号(订购编号)103058513
EAN(欧洲商品编号)4030661660424
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳结构类型标准结构设计
操动件型号符合 EN 50047C
外壳材料塑料,玻璃纤维增强
总体数据 - 产品特性
安全功能是
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
任务时间20年
机械参数
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少10,000,000操作
肯定断开操作力,最小40N
操动速度,最小10mm/min
操动速度,最大1m/s
固定螺栓紧固力矩1.2Nm
机械参数 - 连接技术
连接器位置 底部
连接器连接插头M12,4针
线缆截面,最小.34 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
电气连接 紧固力矩, 最低0.6Nm
电气连接 紧固力矩,最大值0.8Nm
机械参数 - 尺寸
传感器长度32.5mm
传感器宽度31mm
环境条件
防护等级IP66IP67
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui240 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流4A
要求额定短路电流400A
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 AC-153A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件2 NC
开关原理缓动
开关频率5,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 07:42