PS216-Z02-M16-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS216 roller plunger R201
PS216-Z02-M16-R201
PS216-Z02-M16-R201
项目编号:
103033307
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
电缆进口 M16 x 1.5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50047设计
带LED可选
with stainless steel roll
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号