PS216 roller lever H230
PS216-Z11-H230
PS216-Z11-H230
项目编号:
103033421
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50047设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS216-Z11-H230 | Schmersal - The DNA of Safety