PS 216 棒杆 J200
PS216-Z11-J200
PS216-Z11-J200
项目编号:
103015020
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节15°
简单快速地将控制元件调整45°
带可折叠锁盖的热塑外壳
按EN 50047设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS216-Z11-J200 | Schmersal - The DNA of Safety