PS216 斜角推杆 K230
PS216-Z11-M16-K230
PS216-Z11-M16-K230
项目编号:
103049358
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
电缆进口 M16 x 1.5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50047设计
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS216-Z11-M16-K230 | Schmersal - The DNA of Safety