PS216 斜角推杆 K210
PS216L-Z11R-M16-K210-U2
PS216L-Z11R-M16-K210-U2
项目编号:
103030673
产品描述
操动头旋转 90°
快速连接技术,连接端子可旋转45°
电缆进口 M16 x 1.5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50047设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS216L-Z11R-M16-K210-U2 | Schmersal - The DNA of Safety