PS226-T12-H200 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS226 滚轮摇杆 H200
PS226-T12-H200
PS226-T12-H200
项目编号:
103015091
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
电缆进线2×M20×1.5
按EN 50047设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号