PS226-Z11-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS226 roller punger R201
PS226-Z11-R201
PS226-Z11-R201
项目编号:
103027969
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
with stainless steel roll
按EN 50047设计
简单快速地将控制元件调整45°
带LED可选
带可折叠锁盖的热塑外壳
电缆进线2×M20×1.5
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号