PS315 roller plunger R301
PS315-Z02-R301-2967
PS315-Z02-R301-2967
项目编号:
103033663
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
带LED可选
with stainless steel roll
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
PS315-Z02-R301-2967 | Schmersal - The DNA of Safety