PS315-Z11-R300 | Schmersal - The DNA of Safety
More
PS315 滚轮直杆 R300
PS315-Z11-R300
PS315-Z11-R300
项目编号:
103015099
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号