PS315 滚轮摇杆 N300
PS315-Z12-G-ST-N300
PS315-Z12-G-ST-N300
项目编号:
103043381
产品描述
状态显示
金属外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS315-Z12-G-ST-N300 | Schmersal - The DNA of Safety