PS315 棒杆 J300
PS315-Z12-J300
PS315-Z12-J300
项目编号:
103015111
产品描述
快速连接技术,连接端子可旋转45°
接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
金属外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节15°
带LED可选
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
PS315-Z12-J300 | Schmersal - The DNA of Safety