PS316
PS316 roller lever N308
PS316 roller lever N308
带可折叠锁盖的热塑外壳
简单快速地将控制元件调整45°
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节15°
长度在2 mm内可调
带LED可选
2 产品
每页产品
PS316-Z11-ST-N308
项目编号 103038526
安全限位开关
PS315-T12-ST-N308
项目编号 103051488